Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 13 101 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 13 101 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-10 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
3
Zubehör
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Vertical
Version
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 10
  • Coding Please order coding pins separately.
  • Field of application for wave soldering
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.76 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140207967
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar