Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
アクセサリ
1
N.º de referencia: 14 12 201 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-20 BK
har-flexicon 3,50 MTH-20 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 20
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 201 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-20 BK
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
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 20
  • 编码 请单独订购编码针。
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2,5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≥ 30 N
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • 颜色(插芯) Svart
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 6.46 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140114579
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar