Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 091 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-9 GN
har-flexicon 3,50 FSV-9 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 9
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 091 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-9 GN
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 連接器
  • 規格 垂直
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 9
  • 編碼 請單獨訂購編碼針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 實心
    0.05 ... 1 mm² 絞線
    0.5 ... 1 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
  • 導體截面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 3.5 mm
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 150 V
  • 額定脈沖電壓 2.5 kV
  • 污染等級 3
  • 剝線長度 5 ... 6 mm
  • 擰緊力矩 0.2 ... 0.25 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M2
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    聚酰胺 (PA)
    聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
  • 顏色(插蕊) 綠色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 7.36 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140208803
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar