Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 231 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-23 GN
har-flexicon 3,50 FSH-23 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 23
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 231 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-23 GN
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 連接器
  • 規格 水平
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 23
  • 編碼 請單獨訂購編碼針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 實心
    0.05 ... 1 mm² 絞線
    0.5 ... 1 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
  • 導體截面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 3.5 mm
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 150 V
  • 額定脈沖電壓 2.5 kV
  • 污染等級 3
  • 剝線長度 5 ... 6 mm
  • 擰緊力矩 0.2 ... 0.25 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M2
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    聚酰胺 (PA)
    聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
  • 顏色(插蕊) 綠色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 捷克
  • GTIN 5713140208797
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar