Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 191 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 19
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 191 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN
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
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi İtmeli yaylı kafes sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 19
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı
    0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3,5 mm
  • Nominal akım ‌ 11 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 9 ... 10 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Sn Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 0,1 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140209725
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar