Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 181 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 181 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 18
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
  • Fixation pour circuit imprimé Avec bride à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Rigide
    0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 11 A
  • Tension nominale 150 V
  • Tension de claquage 2,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 9 ... 10 mm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Vert
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Sn Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 15,432 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140115927
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar