Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 2
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント ヘッダー
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 2
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧 160 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 空間距離 ‌ 1.5 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 1.6 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 10 N
  • 引抜力 ≥ 2 N
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    ばね鋼
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.82 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140112414
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar