Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 121 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-12 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-12 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 12
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 121 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-12 SAMPLE BK
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排針
  • 規格 垂直
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 12
  • 包裝內容 樣品
技術參數
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電壓 160 V
  • 額定脈沖電壓 2.5 kV
  • 污染等級 3
  • 放電距離 ‌ 1.5 mm
  • 爬電距離 ‌ 1.6 mm
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≥ 12 N
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/軸
材料特性
  • 材料(插蕊) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 顏色(插蕊) Black
  • 材料(插針)
    Copper alloy
    Spring steel
  • 表面(插針)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2.071 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140112834
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar