Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 3
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
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
  • Category Konnektorer
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Vandret
Version
  • Termination method Terminering af flydelodning (SMT)
  • Connection type PCB til kabel
  • Number of contacts 3
  • Pack contents 600 stk. på en rulle
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1,5 mm
  • Creepage distance ‌ 1,6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 15 N
  • Withdrawal force ≥ 3 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Material properties
  • Material (insert) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Sort
  • Material (contacts)
    Kobberlegering
    Fjederstål
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.700 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140112469
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar