Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
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
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Záhlaví
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 4
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 16 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0,45 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,45 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Připojovací síla ‌ 7 N
  • Odpojovací síla ‌ 11 N
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odolnost proti vibracím 10–2 000 Hz, 1,5 mm / 20 g, 10 cyklů
  • Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,45 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140112490
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar