Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 15 11 092 2601 000
har-flex str m 1.75mm 92p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 92p PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 92
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 11 092 2601 000
har-flex str m 1.75mm 92p PL1 280pcs
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
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Mannelijke connector
  • Descrizione del contatto Recht
Versione
  • Collegamento Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Numero di poli 92
  • Confezione 280 stuks op een haspel
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1,27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Altezza di stacking 1,75 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 73,6 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 13,8 N
    ≤ 64,4 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiale (contatti) Koperlegering
  • Finitura superficiale (contatti)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Stato ELV conform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sostanze REACH SVHC Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine China
  • GTIN 5713140199767
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar