Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 15 21 070 2601 000
har-flex str f 6.25mm 70p PL1 280pcs
har-flex str f 6.25mm 70p PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 70
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 21 070 2601 000
har-flex str f 6.25mm 70p PL1 280pcs
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
Identificare
  • Categoria Conectores
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Conector hembra
  • Descrierea contactului Recto
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tip conexiune
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Număr de contacte 70
  • Conţinut pachet 280 piezas en bobina
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1,27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Înălțime de stivuire 6,25 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0,4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0,4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 56 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 10,5 N
    ≤ 49 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserţie) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contacte) Aleación de cobre
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140201910
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar