Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 80
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Adapter
  • Kontaktbeschreibung Messerkontakt Messerkontakt
Ausführung
  • Art der Verbindung
    Mezzanine
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 80
  • Länge der Pins 2,5 mm
  • Lieferumfang
    33 Stück im Tray
    5 Trays pro Karton
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Stapelhöhe 30 mm
  • Luftstrecke ≥ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 35 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 40 N
  • Ziehkraft ≤ 40 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Überstecksicherheit 1,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL in preparation
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 150
  • Nettogewicht 9,82 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140308091
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)