Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 080 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 80P PL1
har-flex distance adapter 28mm 80P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 80
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 16 080 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 80P PL1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Adattatore
  • Descrizione del contatto Contatto Maschio Contatto Maschio
Versione
  • Tipologia di collegamento
    Mezzanino
    di prolunga
  • Numero di poli 80
  • Lunghezza del collegamento 2,5 mm
  • Confezione
    33 pezzi in blister
    5 supporti per scatola
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Altezza di stacking 28 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 35 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 40 N
  • Forza di prelievo ≤ 40 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Profondità di inserzione 1,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL in preparazione
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 165
  • Peso netto 8,87 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140307810
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415