Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 050 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 50P PL1
har-flex distance adapter 26mm 50P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 50
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 050 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 50P PL1
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
  • Category 連接器
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element 適配器
  • Description of the contact 公針 公針
Version
  • Connection type
    堆棧
    飛線
  • Number of contacts 50
  • Termination length 2.5 mm
  • Pack contents
    一個托盤 24 個
    每盒5 個托盤
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 26 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Wiping lenght 1.5 mm
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 鎳表面鍍貴金屬
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
規格和認證
  • UL / CSA UL 正在準備當中
Commercial data
  • Packaging size 120
  • Net weight 5.02 g
  • Country of origin 中國
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140307742
  • eCl@ss 27,460,201.00