Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 080 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 80P PL1
har-flex distance adapter 22mm 80P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 80
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 16 080 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 80P PL1
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Adaptateur
  • Description du contact Contact mâle Contact mâle
Version
  • Type de connexion
    Mezzanine
    Capot prolongateur
  • Nombre de contacts 80
  • Longueur du raccordement 2,5 mm
  • Contenu du kit
    42 pièces sur plateaux
    5 plateaux par boîte
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Hauteur d'empilement 22 mm
  • Distance d'isolement ≥ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ≥ 0.4 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact < 35 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 40 N
  • Force d'arrachement ≤ 40 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0.5 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Longueur de coupe 1.5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL in preparation
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 210
  • Poids net 5,95 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140307612
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé