Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 15 25 082 2601 000
har-flex ang f 82p PL1 560pcs
har-flex ang f 82p PL1 560pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 82
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 25 082 2601 000
har-flex ang f 82p PL1 560pcs
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
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Număr de contacte 82
  • Conţinut pachet 560 pieces on reel
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 65.6 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 12.3 N
    ≤ 57.4 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140203129
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)