Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 080 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 80pin
har-flex Strain relief for IDC 80pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 080 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 80pin
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria har-flex®
  • Typy akcesoriów Strain reliefs
  • Opis akcesoriów
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
Wersja
  • Liczba kontaktów 80
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Thermoplastic
  • Kolor (akcesoria) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 23 kg
  • Kraj pochodzenia Vietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140215870
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar