Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 65 004 2701 000
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌22 A
Contactos: 4
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 65 004 2701 000
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs
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
  • Catégorie Connectors
  • Série har-flex®
  • Identification Power
  • Elément Female connector
  • Description du contact Angled
  • Caractéristiques Termination method of hold downs: SMT
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (THR)
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Nombre de contacts 4
  • Détails According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Contenu du kit 400 pieces on reel
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 22 A
  • Tension nominale 180 V
  • Tension nominale acc. to IEC 60664-1
  • Tension de claquage 1.5 kV
  • Degré de pollution 2
  • Distance d'isolement ≥0.94 mm
  • Ligne de fuite
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0.84 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarité des contacts ‌ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1,302 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140204720
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)