Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 15 69 001 2324 405
har-flex Power F Crimp AWG24 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG24 PL1 500pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ‌7 A
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.14 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 69 001 2324 405
har-flex Power F Crimp AWG24 PL1 500pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Power
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Soket tipi Dişi kontak
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Nominal akım ‌ 7 A
  • Nominal akım Akım taşıma kapasitesi önemli ölçüde kullanılan PCB'ye, kullanılan iletken kesitine ve özel kurulum durumuna bağlıdır.
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 2,9 ... 3 mm
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10.000
  • Net ağırlık 0,54 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140467873
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • UNSPSC 24.0 39121522