Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
8
N.º de referencia: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  5P Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌11 A
Poliftalamida (PPA)
Negro
Contactos: 5
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Connecteur femelle
Version
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Connection type Carte de circuit imprimé sur câble
  • Number of contacts 5
  • Locking type Loquets à clip
  • Details
    Cet insert de contact est un connecteur non fermé selon la norme IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur.
    Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé.
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated current La capacité de transport du courant dépend fortement du circuit imprimé utilisé, de la section du conducteur utilisé et de la situation spécifique de l'assemblage.
  • Rated voltage selon IEC 60664-1
  • Pollution degree 2
  • Rated current acc. to UL 8 A
  • Rated voltage acc. to UL 250 V
  • Rated current acc. to CSA 6 A
  • Clearance distance ≥ 2,1 mm
  • Creepage distance ≥ 2,08 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 15 N
  • Withdrawal force
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Test voltage Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Material (insert) Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Noir
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,95 g
  • Country of origin Chine
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140467811
  • eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble