Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
8
N.º de referencia: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  4P Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌11 A
Poliftalamida (PPA)
Negro
Contactos: 4
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
8
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Power
  • エレメント メスコネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 4
  • ロックタイプ スナップインラッチ
  • 詳細
    このインサートはIEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側でこの場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
    通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
    嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
    クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 11 A
  • 定格電流 通電容量は、使用する基板、使用する導体の断面積、固有の設置条件によって決まります。
  • 定格電圧 IEC 60664-1に準拠
  • 汚染度 2
  • 定格電流、UL準拠 9 A
  • 定格電圧、UL準拠 250 V
  • 定格電流、CSA準拠 7 A
  • 空間距離 ≥ 2.1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 2.08 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 15 N
  • 引抜力
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.39 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 0.989 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140467804
  • eCl@ss 27,460,202.00