Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
N.º de referencia: 15 29 076 2501 000
har-flex IDC fem 76pos PL1
har-flex IDC fem  76pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 76
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 29 076 2501 000
har-flex IDC fem 76pos PL1
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
Tools
3
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB to cable
  • Kontak sayısı 76
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 0.635 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1.27 mm
  • Açıklık mesafesi
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Creepage mesafesi
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 60.8 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 11.4 N
    ≤ 53.2 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0.5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • GTIN 5713140198975
  • eCl@ss 27.460.201,00