Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 064 2501 000
har-flex IDC fem 64pos PL1
har-flex IDC fem  64pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 064 2501 000
har-flex IDC fem 64pos PL1
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
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Female connector
  • Descrição do contato Straight
Versão
  • Método de terminação IDC insulation displacement termination
  • Tipo de conexão PCB to cable
  • Número de Pólos 64
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0.635 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1.27 mm
  • Distância de folga
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Distância de escoamento
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 51.2 N
  • Força de retirada
    ≥ 9.6 N
    ≤ 44.8 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 75
  • Peso líquido 3.38 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140198913
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)