Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 020 2501 000
har-flex IDC fem 20pos PL1
har-flex IDC fem  20pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 020 2501 000
har-flex IDC fem 20pos PL1
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
7
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Conector hembra
  • Description of the contact Recto
Version
  • Termination method IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 20
Características técnicas
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0,635 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Distancia de separación
    ≥0,35 mm para cables macizos
    ≥0,4 mm para cables trenzados
  • Creepage distance
    ≥0,35 mm para cables macizos
    ≥0,4 mm para cables trenzados
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 16 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3 N
    ≤ 14 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 105
  • Net weight 1,28 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140119314
  • eCl@ss 27.460.201,00