Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 04 080 2001 333
har-flex HD-Card Edge 80p PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 80p PL1 SAMPLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 80
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 04 080 2001 333
har-flex HD-Card Edge 80p PL1 SAMPLE
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 HD-Card Edge
  • エレメント コネクタ
  • 特長 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 80
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 0.8 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 0.8 mm
  • データ伝送速度 ‌ 25 Gbit/s
  • 空間距離
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 55 N
  • 引抜力 ≥ 16 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 200
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • コンタクトのコプラナリティ ≤ 0.13 mm
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140205437
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
リンク
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar