Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 04 080 2401 000
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 80
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 04 080 2401 000
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 200pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung HD-Card Edge
  • Komponente Steckverbinder
  • Merkmale Anschlussart der Hold-Downs: THR
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 80
  • Lieferumfang 200 piezas en bobina
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 0,8 mm
  • Raster, steckseitig 0,8 mm
  • Datenrate ‌ 25 Gbit/s
  • Luftstrecke
    ≥0,2 mm Cableado dorsal
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Kriechstrecke
    ≥0,2 mm Cableado dorsal
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 55 N
  • Ziehkraft ≥ 16 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 200
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ≤ 0,13 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Farbe Einsatz Negro
  • Werkstoff Kontakte Aleación de cobre
  • Kontaktoberfläche
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2,1 kg
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205789
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar