Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 03 040 2401 000
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 40
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 03 040 2401 000
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 HD-Card Edge
  • 요소 Connector
  • 특징 Termination method of hold downs: THR
버전
  • 터미네이션 방법 Reflow soldering termination (SMT)
  • 연결 유형
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 컨택트핀 개수 40
  • 패키지 내용 200 pieces on reel
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 0.8 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 0.8 mm
  • 데이터 속도 ‌ 25 Gbit/s
  • 기중 거리
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • 연면 거리
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 25 N
  • 철수 포스 ≥ 8 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 200
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 접점의 동일평면성 ≤ 0.1 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 컬러 (인서트) Black
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.747 kg
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140205765
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
링크
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar