Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 20
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Element Connector
  • Features Termination method of hold downs: THR
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 20
  • Pack contents 200 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0.8 mm
  • Contact spacing (mating side) 0.8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Clearance distance
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Creepage distance
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 15 N
  • Withdrawal force ≥ 4 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 200
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ≤ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.61 kg
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205758
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar