Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 04 140 2001 000
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 140
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 04 140 2001 000
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 200pcs
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
  • Serie har-flex®
  • Identificación HD-Card Edge
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 140
  • Contenidos del paquete 200 piezas en bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,8 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0,8 mm
  • Velocidad de transmisión de datos ‌ 25 Gbit/s
  • Distancia de separación
    ≥0,2 mm Placa posterior
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,2 mm Placa posterior
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 100 N
  • Fuerza de extracción ≥ 28 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ≤ 0,15 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,477 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205536
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar