Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 04 080 2401 333
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 SAMPLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 80
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 04 080 2401 333
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 SAMPLE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Element Konnektor
  • Features
    Termination method of hold downs: THR
    The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Terminering af flydelodning (SMT)
  • Connection type
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Number of contacts 80
  • Pack contents Prøve
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0,8 mm
  • Contact spacing (mating side) 0,8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Clearance distance
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Konnektor
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Creepage distance
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Konnektor
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 55 N
  • Withdrawal force ≥ 16 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 200
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ≤ 0,13 mm
Material properties
  • Material (insert) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Sort
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.9 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205710
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar