Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 050 0601 234
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.12 A
Contactos: 50
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 39 050 0601 234
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Prvek Propojovací konektory na PCB
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 50
  • Obsah balení Tape & reel
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 0,635 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,12 A
  • Jmenovitý proud @ 85 °C
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 0,4 mm
  • Izolační odpor > 2,11 × 109 Ω
  • Vnitřní odpor < 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,91 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 600
  • Hmotnost netto 3,217 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140837461
  • eCl@ss 27.460.201,00