Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.12 A
Contactos: 48
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Board IDC
  • Element PCB-overgangskonnektor
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 48
  • Pakkens indhold Tape og rulle
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1,27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 0.635 mm
  • Nominel strøm ‌ 1,12 A
  • Nominel strøm @ 85 °C
  • Frigangsafstand ‌ 0.4 mm
  • Krybeafstand ‌ 0.4 mm
  • Isolationsmodstand > 2,11 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand < 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspænding Ur.m.s. 0.91 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Black
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 600
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140837508
  • eCl@ss 27.460.201,00