Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 044 0603 000
har-flex Board IDC 44p strain relief
har-flex Board IDC 44p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 044 0603 000
har-flex Board IDC 44p strain relief
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Accessories
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Board IDC
  • アクセサリータイプ Strain relief
バージョン
  • コンタクト数 44
技術的特性
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 引抜力 > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
商用データ
  • 梱包寸法 600
  • 原産国 China
  • GTIN 5713140837560
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400