Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 036 0601 234
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.15 A
Contactos: 36
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 036 0601 234
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Board IDC
  • エレメント PCBトランジションコネクタ
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 36
  • 梱包内容 テープ&リール
技術的特性
  • 導体断面積 (AWG) AWG 30
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 0.635 mm
  • 定格電流 ‌ 1.15 A
  • 定格電流 @ 85 °C
  • 空間距離 ‌ 0.4 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 0.4 mm
  • 絶縁抵抗 > 2.11 x 109 Ω
  • 接触抵抗 < 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.91 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) Liquid crystal polymer (LCP)
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
商用データ
  • 梱包寸法 600
  • 原産国 中国
  • GTIN 5713140837751
  • eCl@ss 27,460,201.00