Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
har-flex Board IDC 34p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Tip de accesorii Strain relief
Versiune
  • Număr de contacte 34
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de extragere > 20 N
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (accesorii) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140837775
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400