Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.16 A
Contactos: 34
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Board IDC
  • Elemento Conectores de transição de PCB
Versão
  • Método de terminação Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexão PCB to cable
  • Número de Pólos 34
  • Conteúdo da embalagem Tape & reel
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1.27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 0.635 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1.16 A
  • Corrente Nominal @ 85 °C
  • Distância de folga ‌ 0.4 mm
  • Distância de escoamento ‌ 0.4 mm
  • Resistência de isolamento > 2.11 x 109 Ω
  • Resistência de contato < 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.91 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 600
  • País de origem China
  • GTIN 5713140837799
  • eCl@ss 27.460.201,00