Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
1
N.º de referencia: 15 39 032 0602 000
har-flex Board IDC 32p cable guide
har-flex Board IDC 32p cable guide

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 032 0602 000
har-flex Board IDC 32p cable guide
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Cable guide
Version
  • Number of contacts 32
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 0.635 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140837829
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400