Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 028 0603 000
har-flex Board IDC 28p strain relief
har-flex Board IDC 28p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 028 0603 000
har-flex Board IDC 28p strain relief
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
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Strain relief
Version
  • Number of contacts 28
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (accessories) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140837898
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400