Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 028 0601 234
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.17 A
Contactos: 28
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 028 0601 234
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Conectores
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Elément Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Version
  • Méthode de raccordement Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Type de connexion De placa de circuitos impresos a cable
  • Nombre de contacts 28
  • Contenu du kit Cinta y bobina
Características técnicas
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1,27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 0,635 mm
  • Intensité nominale ‌ 1,17 A
  • Corriente nominal @ 85 °C
  • Distance d'isolement ‌ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ‌ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement > 2,11 x 109 Ω
  • Résistance de contact < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,91 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 600
  • Pays d'origine China
  • GTIN 5713140837911
  • eCl@ss 27.460.201,00