Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.32 A
Contactos: 16
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Element PCB transition connectors
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 16
  • Conţinut pachet Tape & reel
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 0.635 mm
  • Curent nominal ‌ 1.32 A
  • Curent nominal @ 85 °C
  • Distanţă în aer ‌ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 2.11 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.91 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 600
  • Masă netă 2.333 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140838185
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)