Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
har-flex Board IDC 14p cable guide

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Board IDC
  • Aksesuar tipi Kablo kılavuzu
Sürüm
  • Kontak sayısı 14
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 0,635 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (aksesuarlar) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,242 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140838215
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400