Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 014 0601 234
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.35 A
Contactos: 14
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 014 0601 234
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Board IDC
  • Element PCB-overgangsconnectoren
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 14
  • Pakketinhoud Band & spoel
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 30
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,35 A
  • Nominale stroom @ 85 °C
  • Tussenruimteafstand ‌ 0,4 mm
  • Kruipweg ‌ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand > 2,11 x 109 Ω
  • Contactweerstand < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Testspanning Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 600
  • Nettogewicht 2,333 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140838239
  • eCl@ss 27.460.201,00