Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 010 0601 234
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.45 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 010 0601 234
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Board IDC
  • Eleman PCB geçiş konnektörleri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 10
  • Paket içeriği Bant ve makara
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1,27 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 0,635 mm
  • Nominal akım ‌ 1,45 A
  • Nominal akım @ 85 °C
  • Açıklık mesafesi ‌ 0,4 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 0,4 mm
  • Yalıtım direnci > 2,11 x 109 Ω
  • Kontak direnci < 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,91 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 600
  • Net ağırlık 0,47 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140838338
  • eCl@ss 27.460.201,00