Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
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
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия har-flex®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    har-flex®
    Розетка
    С компенсацией натяжения кабеля
  • Соединитель 2
    har-flex®
    Розетка
    С компенсацией натяжения кабеля
    Разное направление соединителя
  • Тип кабеля Медный кабель (плоский)
Версия
  • Длина кабеля 0,1 m
  • Количество жил 80
  • Структура ядра 80x AWG 30
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 21 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140150157