Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0500 385
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 385
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier har-flex®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    har-flex®
    Female konnektor
    Med trækaflastning
  • Konnektor 2
    har-flex®
    Female konnektor
    Med trækaflastning
    Lignende konnektorretning
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 68
  • Ledningsstruktur 68x AWG 30
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 0,1 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140245655
  • eCl@ss 27.060.390,00