Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 385
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 385
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=100mm
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
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Conector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Similar connector direction
  • Tipo de cable Copper cable (flat)
Versión
  • Longitud de cable 0.1 m
  • Número de núcleos 68
  • Estructura de núcleo 68x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245631
  • eCl@ss 27.060.390,00