Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    har-flex®
    Connettore femmina
  • Connettore 2
    har-flex®
    Connettore femmina
    Direzione differente del connettore
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 68
  • Struttura conduttore 68x AWG 30
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grey
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140245594