Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0200 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0200 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
    Conector 1
    Conector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri har-flex®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    har-flex®
    Dişi konnektör
  • Konnektör 2
    har-flex®
    Female connector
    Different connector direction
  • Kablo tipi Bakır kablo (yassı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.2 m
  • Damar sayısı 68
  • Damar yapısı 68x AWG 30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140245587