Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector diferente
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,1 m
  • Número de núcleos 50
  • Estructura de núcleo 50x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13,59 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140150133
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600